En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Type de bobine | 40-1836 |
---|---|
Type de connecteur | Fils libres |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 8 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 18 |
M20004589 | 1.5 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
FR
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
EN
(1.11 MB)