HRGKS 1 A 121-129/133 H8 F1 ZN

Numéro de série
3001981
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
ø de la bande - D [mm] 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Isolation des colliers de serrage Avec isolation
Largeur de la bande [mm] 25
Version avec/sans support Avec support
Version droite/arrondie Arrondi