HRS 5 A 60,3 PA ST M BL

Numéro de série
3001519
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
Taille DIN 3015 Taille 5
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon 55 Nm
ancien code de commande HRS 5 S 60,3 PA ST M BL
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 60.3
Série DIN3015 Gamme lourde
Matériau, éléments de serrage Polyamide
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage A