>HRGKSM 2 R 167-175/173 F1 ZN s.444401

Numéro de série
3001269
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
ø de la bande - D [mm] 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Isolation des colliers de serrage Avec isolation
Largeur de la bande [mm] 25
Version avec/sans support Avec support
Version droite/arrondie Arrondi