DB06C-01-C-N-300F240

Numéro de série
2610881
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] 166
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation FC06-2
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits DB06C
Plage de pression [bar] 20 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 20
Plage de réglage press. [bar] 20 - 210
Taille nominale 6
Désignation de l’objet DB06C-01-C-N-300F240
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 2610881
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit FR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.34 MB)