RS06-01-C-N-8-500V

Numéro de série
2610596
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
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 8
Mode de réglage Outil
Implantation FC06-3
Qmax valves [l/mn] 23
Famille de produits RS06
Plage de pression [bar] 36 - 350
Plage de débit [l/min] 0 - 23
Plage de réglage press. [bar] 36 - 350
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)