DR06-01-C-N-050V

Numéro de série
2610571
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC06-3
Qmax valves [l/mn] 10
Famille de produits DR06
Plage de pression [bar] 12 - 241
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 10
Plage de réglage press. [bar] 12 - 34
Taille nominale 6
Désignation de l’objet DR06-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 2610571
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Prospectus produit EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit FR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit EN

(8.19 MB)