RV06A-01-C-V-15

Numéro de série
2610509
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
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC06-2
Qmax valves [l/mn] 15
Famille de produits RV06A
Pression d'ouverture [bar] 1
Plage de débit [l/min] 0 - 15
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RV06A-01-C-V-15
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 2610509
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV06A-01 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit FR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit EN

(8.19 MB)