RV06C-01-C-N-300V

Numéro de série
2610325
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
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Outil
Implantation FC06-3
Qmax valves [l/mn] 19
Famille de produits RV06C
Plage de pression [bar] 0 - 350
Pression d'ouverture [bar] 0,35
Plage de débit [l/min] 0 - 19
Plage de réglage press. [bar] 0 - 210
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RV06C-01-C-N-300V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 2610325
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit FR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit EN

(8.19 MB)