WK06E-01-C-N-0

Numéro de série
2610190
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WK06E-01
Type de bobine 32-1329
Implantation FC06-4
Qmax valves [l/mn] 11
Famille de produits WK06E
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 11
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 11
Taille nominale 6
Désignation de l’objet WK06E-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 2610190
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit FR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

WK06E-01 4/3 Directional Spool Valve
Prospectus produit FR

(0.49 MB)

WK06E-01 4/3 Directional Spool Valve
Prospectus produit EN

(0.49 MB)