DW16Z-01-C-N-225

Numéro de série
2610169
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Différ. de pression com. [bar] 15
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation FC16-S3
Qmax valves [l/mn] 284
Famille de produits DW16Z
Plage de pression [bar] 10 - 20
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 284
Taille nominale 16
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)