HRS 3 KP 38 PP

Numéro de série
260018
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
Taille DIN 3015 Taille 3
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
ancien code de commande HRS 3 KP 38 PP
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 38
Série DIN3015 Gamme lourde
Matériau, éléments de serrage Polypropylène
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Mâchoire de serrage, couple

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
260018 00001
Information produit FR

(0.21 MB)

260018 00001
Information produit EN

(0.21 MB)