En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 1 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Couple de serrage, boulon | Pas d’informations |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 6 |
Série DIN3015 | Gamme lourde |
Matériau, éléments de serrage | Polypropylène |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure nervurée |
Design, pièce DIN 3015 | Mâchoire de serrage, couple |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

260002 00001
Information produit
FR
(0.09 MB)

260002 00001
Information produit
EN
(0.09 MB)