FPU-1-350/025F2,5A3

Numéro de série
2114481
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
Longueur flexible 1 2.5
Plage d'affichages du manomètre 0 ‑ 25 bar (‑ 363 psi)
Type du flexible de remplissage 1 pour bouteille d'azote 200 bar avec raccord W24,32x1/14
Nombre de flexibles de remplissage 1
Nombre de réducteurs de pression (abréviation allemande : DM) 0.0
Indicateur min. du manomètre 1 0
Unité manomètre 1 bar-psi
Type de manomètre 1 Analogique
Nombre de manomètres 1
Indicateur max. du manomètre 1 25
Accessoires dispositif de gonflage et de contrôle FPU Sans accessoires
Mallette de protection Sans mallette de protection
Pièce de liaison G Sans pièce de liaison
Exécution Exécution standard
Série FPU-1
Types préférentiels non