En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Longueur flexible 1 | 2.5 |
---|---|
Plage d'affichages du manomètre | 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Type du flexible de remplissage 1 | pour bouteille d'azote 200 bar avec raccord W24,32x1/14 |
Nombre de flexibles de remplissage | 1 |
Nombre de réducteurs de pression (abréviation allemande : DM) | 0.0 |
Indicateur min. du manomètre 1 | 0 |
Unité manomètre 1 | bar-psi |
Type de manomètre 1 | Analogique |
Nombre de manomètres | 1 |
Indicateur max. du manomètre 1 | 250 |
Accessoires dispositif de gonflage et de contrôle FPU | Sans accessoires |
Mallette de protection | Sans mallette de protection |
Pièce de liaison G | Sans pièce de liaison |
Exécution | Exécution standard |
Série | FPU-1 |
Types préférentiels | non |