FPU-1-350/250F4A3K

Numéro de série
2114303
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
Longueur flexible 1 4
Plage d'affichages du manomètre 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Type du flexible de remplissage 1 pour bouteille d'azote 200 bar avec raccord W24,32x1/14
Nombre de flexibles de remplissage 1
Nombre de réducteurs de pression (abréviation allemande : DM) 0.0
Indicateur min. du manomètre 1 0
Unité manomètre 1 bar-psi
Type de manomètre 1 Analogique
Nombre de manomètres 1
Indicateur max. du manomètre 1 250
Accessoires dispositif de gonflage et de contrôle FPU Sans accessoires
Type de mallette de protection Plastique, rouge, HYDAC
Mallette de protection Mallette de protection
Pièce de liaison G Sans pièce de liaison
Exécution Exécution standard
Série FPU-1
Types préférentiels Oui