HFM ON 75 S J 20 W 1.0 /-B7

Numéro de série
1334944
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement 1 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 20
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 400

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HFM Filtre Pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.41 MB)

HFM Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)

HFM Filtre pression
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

HFM Pressure Filter
Prospectus produit EN

(0.27 MB)