DF W 60 SET 25 W 1.0 /-V

Numéro de série
1332629
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement pas de raccord
Type de raccordement pas de raccord
Finesse de filtration 25
Matériau filtrant W=Tissu métallique acier inoxydable
pmax [bar] 420