En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 10 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(1.29 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(0.57 MB)
RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(2.18 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(1.3 MB)
RFM Filtre retour avec 4 trous de fixation
Prospectus produit
FR
(1.5 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Prospectus produit
EN
(1.02 MB)
RFM Filtre retour avec fixation à 2 trous
Prospectus produit
FR
(1.1 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Prospectus produit
EN
(0.62 MB)