En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | SFREE=Antistatique |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Taille de raccordement | 100 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 16 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version soudée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.93 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.46 MB)
RFL Filtre en ligne Exécution soudée
Prospectus produit
FR
(0.42 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Prospectus produit
EN
(0.48 MB)