En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 100 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filtres ligne DIN24550
Liste des pièces de rechange
FR
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)
LFN/LFNF/DFN Filtres en Ligne
Prospectus produit
FR
(0.36 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.41 MB)