NF SN 2650 D P 10 BM 2.1 /-A5-B6

Numéro de série
1326537
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
Autres caractéristiques A5=Pression déclenchement VA 5 bar
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement BM=opt. avec réarmement man.
Taille de raccordement 100
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(3.66 MB)

NF Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit FR

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit EN

(0.79 MB)

NF Filtre en ligne
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

NF Inline Filters
Prospectus produit EN

(0.77 MB)