MFX MM 200 G D 10 BF 3.0 /-B3.5

Numéro de série
1326010
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Indicateur d’encrassement BF=opt. mobile
Taille de raccordement 1 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant *MERCI DE SUPPRIMER*
pmax [bar] 50

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFX Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(1.02 MB)

MFX Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0 MB)

MFX Filtre en ligne
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

MFX Inline Filter
Prospectus produit EN

(0 MB)

MFX Low Pressure Filter
Prospectus produit FR

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Prospectus produit EN

(1.09 MB)