-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 100 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NFD Change-Over Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(2.85 MB)
NFD Filtre en ligne
Prospectus produit
FR
(0.8 MB)
NFD Inline Filters
Prospectus produit
EN
(0.82 MB)