DFP BH/HC 660 Q D 20 BM 1.0 /-B6

Numéro de série
1323567
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement BM=opt. avec réarmement man.
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 20
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFP Filtre pression pour mont. s. plaque
Liste des pièces de rechange FR

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Filtre pression pour montage sur plaque
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Prospectus produit EN

(0.65 MB)