RFLD ON 661 DAM 5 A 1.0 /-KB

Numéro de série
1322857
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 65
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFLD Filtre en ligne comm. (coulée)
Liste des pièces de rechange FR

(1.69 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Liste des pièces de rechange EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Prospectus produit FR

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Prospectus produit EN

(1.04 MB)

RFLD Filtre en ligne commutable Exécution en fonte
Prospectus produit FR

(0.63 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Prospectus produit EN

(0 MB)