RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Numéro de série
1317676
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 125
Type de raccordement Bride DIN
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFLD Filtre en ligne comm. (soudée)
Liste des pièces de rechange FR

(1.86 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Liste des pièces de rechange EN

(0.98 MB)

RFLD Filtre en ligne commutable Exécution soudée
Prospectus produit FR

(0.74 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Prospectus produit EN

(0.79 MB)