-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | RV0003=Soupa. anti-retour 0,003 bar |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | UBM=Pressostat à dépression |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Type de raccordement | Filetage (NPT) |
Finesse de filtration | 2 |
Matériau filtrant | SI=Silicagel |
pmax [bar] | 0.0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BDE Assécheur d'air
Liste des pièces de rechange
FR
(1.11 MB)
BDE Breather Dryer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
FR
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
EN
(0.79 MB)
BDE Belüftungstrockner
Prospectus produit
FR
(0.44 MB)
BDE Breather Dryer
Prospectus produit
EN
(0.46 MB)