RFM 90 KIT XX W 0.0

Numéro de série
1306551
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Taille de raccordement pas de raccord
Type de raccordement pas de raccord
pmax [bar] 160

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange FR

(1.29 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange EN

(0.57 MB)

RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange FR

(2.18 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange EN

(1.3 MB)

RFM Filtre retour avec 4 trous de fixation
Prospectus produit FR

(1.5 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Prospectus produit EN

(1.02 MB)

RFM Filtre retour avec fixation à 2 trous
Prospectus produit FR

(1.1 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Prospectus produit EN

(0.62 MB)