BDE 1000 X 2 W 0.0

Numéro de série
1299655
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement pas de raccord
Type de raccordement pas de raccord
Finesse de filtration 2
Matériau filtrant SI=Silicagel
pmax [bar] 0

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BDE Assécheur d'air
Liste des pièces de rechange FR

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Liste des pièces de rechange EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit FR

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit EN

(0.79 MB)

BDE Belüftungstrockner
Prospectus produit FR

(0.44 MB)

BDE Breather Dryer
Prospectus produit EN

(0.46 MB)