En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 40 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.53 MB)
LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Filtre en ligne thermique bypass
Liste des pièces de rechange
FR
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Liste des pièces de rechange
EN
(0.9 MB)
LPF Filtres basse pression
Prospectus produit
FR
(0.52 MB)
LPF Low Pressure Filters
Prospectus produit
EN
(0.44 MB)
LPF Filtre en ligne avec thermobypass de dérivation
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)
LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)