LPF ON 55 E B 5 B 1.0 /-A2-B3

Numéro de série
1296393
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
Autres caractéristiques A2=Pression déclenchement VA 2 bar
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 40

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.53 MB)

LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)

LPF-TH Filtre en ligne thermique bypass
Liste des pièces de rechange FR

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Liste des pièces de rechange EN

(0.9 MB)

LPF Filtres basse pression
Prospectus produit FR

(0.52 MB)

LPF Low Pressure Filters
Prospectus produit EN

(0.44 MB)

LPF Filtre en ligne avec thermobypass de dérivation
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)