LPF 240 G E XX A 1.2

Numéro de série
1296215
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
pmax [bar] 50

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.53 MB)

LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)

LPF Filtres basse pression
Prospectus produit FR

(0.52 MB)

LPF Low Pressure Filters
Prospectus produit EN

(0.44 MB)