En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | BN=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 0.0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.95 MB)

Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)

ELF Filtres d'aération avec tamis de remplissage
Prospectus produit
FR
(0.51 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)