En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | EFS=Protection remplissage |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (UN) |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
pmax [bar] | 0.0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)
BF Breather Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.79 MB)
Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)
BF Filtres d’aération de réservoir
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)
BF Tank Breather Filter
Prospectus produit
EN
(0.83 MB)