ELF P 52 G 3 W 4.0

Numéro de série
1286946
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement 3 pouces
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 3
Matériau filtrant P=Non tissé papier
pmax [bar] 0.0

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange FR

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange EN

(0.95 MB)

Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit FR

(3.36 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit EN

(3.17 MB)

ELF Filtres d'aération avec tamis de remplissage
Prospectus produit FR

(0.51 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Prospectus produit EN

(0.5 MB)