-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
---|---|
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange
FR
(0.84 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange
EN
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Filtre en ligne avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0 MB)