BF P 30 M 3 W 1.0

Numéro de série
1286298
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement 42 X 2
Type de raccordement Filetage (métrique)
Finesse de filtration 3
Matériau filtrant P=Non tissé papier
pmax [bar] 0

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
BF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange FR

(1.26 MB)

BF Breather Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.79 MB)

Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit FR

(3.36 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit EN

(3.17 MB)

BF Filtres d’aération de réservoir
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

BF Tank Breather Filter
Prospectus produit EN

(0.83 MB)