MFM 95 O H XX A 4.0 /-B7

Numéro de série
1285872
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
pmax [bar] 280