FLN W/HC 250 D E 100 B 1.0 /-W

Numéro de série
1284735
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
Autres caractéristiques W=Pour fluide HFA/HFC
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 100
Matériau filtrant W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLN Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.84 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(0 MB)

FLN Filtre en ligne avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0 MB)