-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | AS=Protection anti-remous |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Type de raccordement | Bride DIN |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
pmax [bar] | 0.0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.58 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.87 MB)
Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)
ELF Filtres d'aération avec tamis de remplissage
Prospectus produit
FR
(0.51 MB)
ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)