MFM ON 75 O H 10 B 4.0 /-B7

Numéro de série
1280512
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 280

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFM Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Filtre en ligne E/S même côté
Liste des pièces de rechange FR

(0.85 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne avec percage en L
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

MFM Inline Filters
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne. Entrée et sortie du même côté.
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne avec orifice en L
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Prospectus produit EN

(0.33 MB)