LFNF BN/HC 40 I B 10 A 2.0

Numéro de série
1277851
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 100

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filtres ligne DIN24550
Liste des pièces de rechange FR

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Liste des pièces de rechange EN

(0.85 MB)

LFN/LFNF/DFN Filtres en Ligne
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.41 MB)