DF ON 240 SET 10 W 1.0

Numéro de série
1277676
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement pas de raccord
Type de raccordement pas de raccord
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 420