-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 25 |
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 210 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange
FR
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange
EN
(1.34 MB)
FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(1.07 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)