SF P 330 W L 10 UF 1.1

Numéro de série
1276036
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Indicateur d’encrassement UF=Pressostat à dépression
Taille de raccordement 50
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant P=Non tissé papier
pmax [bar] 0.0

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SF-SFM-SFF Filtre d'aspiration
Liste des pièces de rechange FR

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Filtres d'aspiration et Eléments pour filtresd'aspiration
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Prospectus produit EN

(0.8 MB)