FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Numéro de série
1275913
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement 38
Type de raccordement Bride ISO
Finesse de filtration 6
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 210

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange FR

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(1.34 MB)

FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(1.07 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.5 MB)