En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 20 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 280 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

MDF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange
FR
(0.89 MB)

MDF Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)

MDF Filtre pression
Prospectus produit
FR
(0.37 MB)

MDF Pressure Filter
Prospectus produit
EN
(0.67 MB)