FMND 400 LDK XX A 1.2

Numéro de série
1274766
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Taille de raccordement 38
Type de raccordement Bride ISO
pmax [bar] 210