FMND 160 LDE XX A 1.2 /-V

Numéro de série
1274760
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
pmax [bar] 210